- Obj. č.:
- RX 9365735
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9365725
- Rozmery
- Šírka: 54 mm
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,04 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,044 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,27
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Popis výrobku
- RiLineX anti-slip guard for component adaptor support rails, width 54 mm. Fits 60 mm busbar systems. Recommended with a vertically assembled basic system or complete board.
- Na stiahnutie
- Quick guide