- Obj. č.:
- RX 9365700
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 35745
- Vhodný pre obj. č.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,019 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,38
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Popis výrobku
- RiLineX connection pin for connecting CB component adaptors (160 A variants) for 60 mm busbar systems.
- Na stiahnutie
- Quick guide