- Obj. č.:
- SV 9635100
- Popis funkcie
- Na mechanické upevnenie a priamy kontakt výkonových ističov na doske
- Montáž výkonového ističa s variabilne nastaviteľnými upevňovacími bodmi (M4)
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Pri výbere adaptéra CB je nutné dodržať rozstup upevnenia výkonového ističa
- V závislosti na použitom výkonovom ističi môže dôjsť k zníženiu výkonu
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- Menovitý prúd max.
- 160 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólov
- 3-pole
- Rozmery
- Šírka: 90 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 45 mm
- Distance between fixing points
- 25 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Vhodné pre výrobcov (typ)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,58 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,582 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,276
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
SV prístrojový adaptér CB 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, ŠxV: 90x160 mm, montážna vzdialenosť 25 mm (RiLine Compact)