Kontaktná doska RiLine Compact

Obj. č.: SV 9635045

Board with integral busbars.

Obj. č.:
SV 9635045
Popis funkcie
Prípojnicová kontaktná doska chránená pred nebezpečným dotykom pre bezpečné upevnenie a spojenie komponentov pomocou jednoduchej nástrčnej montáže
Bezpečná a rýchla montáž komponentov je umožnená vďaka deliacim jednotkám predlisovaným v doske
Zníženie nákladov na kabeláž vďaka priamemu kontaktu na doske
Materiál
Polyamid
polykarbonát
E-Cu
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane integrovaných prípojníc
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2X
Normy
UL 508
IEC 61 439
Menovitý prúd max.
160 A
Menovité prevádzkové napätie
690 V (AC)
600 V (DC)
Poznámka
Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
for mounting plate assembly
Áno
Počet pólov
3-pole
Rozmery
Šírka: 1.000 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 45,1 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,91 kg
Brutto hmotnosť
4,06 kg
Podiel medi (kg / ks)
2,24
Číslo colnej sadzby
85469010
EAN
4028177978393
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV doska, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólová, ŠxVxH: 1000x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions