- Obj. č.:
- SV 9635200
- Popis funkcie
- Na napájanie dosky
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- Poznámka k obj. č.
- Pri použití jemne zlanených okrúhlych vodičov 16 mm² s lisovacou dutinkou odporúčame použiť nasledujúce krimpovacie kliešte: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Menovitý prúd max.
- 63 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólov
- 3-pole
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Elektrické parametre UL
- Menovitý prúd (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Spring terminal
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
- AWG 6 - 16
- Rozmery
- Šírka: 22,5 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 115,5 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,72 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,788 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,023
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Pripojovací adaptér 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, vývod kábla hore/dole, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm² (RiLine Compact)