- Obj. č.:
- SV 9635320
- Prevedenie
- Basic
- Popis funkcie
- Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- Menovitý prúd max.
- 32 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólov
- 3-pole
- Elektrické parametre UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Pripojovacie vodiče (AWG)
- AWG 10
- Dĺžka prívodného kábla
- 100 mm
- Počet nosných líšt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- static
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 34,5 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,513 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,044
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177817364
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
SV prístrojový adaptér (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10 (D: 100 mm), ŠxV: 45x160 mm (RiLine Compact)