Prístrojové adaptéry 1-pólové

Obj. č.: SV 9635381

For assembly of switchgear and protective gear.

Obj. č.:
SV 9635381
Prevedenie
L1
Popis funkcie
Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 7035
Poznámka
V závislosti na požadovanom fázovom pripojení sú potrebné rôzne prevedenia adaptérov
Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.
63 A
Menovité prevádzkové napätie
690 V (AC), 1~
Počet pólov
Single-pole
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 8
Dĺžka prívodného kábla
100 mm
Počet nosných líšt / výška
1 / 10 mm
Typ DIN lišty
static
Rozmery
Šírka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 35 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
0,33 kg
Brutto hmotnosť
0,425 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,015
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177934535
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Prístrojový adaptér SV 63 A, 690 V (AC), 1-pólový, verzia L1, prepojovací kábel AWG 8, ŠxV: 18x160 mm (RiLine Compact)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions