Špeciálna prípojnica Mini-PLS

Obj. č.: SV 9624000

E-Cu, 120 mm² bar cross-section.

Obj. č.:
SV 9624000
Materiál
E-Cu
Hrúbka lišty
3 mm
Prierez
120 mm²
Dĺžka
1 500 mm
Rozmery
Dĺžka: 1.500 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
5,283 kg
Brutto hmotnosť
5,56 kg
Podiel medi (kg / ks)
1,61
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177140936
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Špeciálna prípojnica SV Mini-PLS E-Cu, L: 1500 mm, prierez prípojnice 120 mm²
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Technical details