Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Obj. č.: SV 9615100

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

Obj. č.:
SV 9615100
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 12
Menovité prevádzkové napätie
690 V, 3~
Menovitý prúd max.
25 A
Rozmery
Šírka: 45 mm
Výška: 160 mm
Počet nosných líšt / výška
1 / 15 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,29 kg
Brutto hmotnosť
0,329 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,041
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177192553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-pólový, pripojovací kábel AWG 12, ŠxV: 45x160 mm, montážna lišta V: 15 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details