Prídavná lišta pre prístrojové adaptéry Mini-PLS

Obj. č.: SV 9623000

To extend the construction width.

Obj. č.:
SV 9623000
Materiál
ABS
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 9 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,066 kg
Brutto hmotnosť
0,069 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177140929
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
SV Mini-PLS zásuvná lišta, pre prístrojový adaptér Mini-PLS, Š: 9 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)