Posuvné držiaky poistiek Mini-PLS

Obj. č.: SV 9630005

Rated current 63 A

Obj. č.:
SV 9630005
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
Chassis: RAL 9011
Kryt: RAL 7035
Spôsob (elektrického) pripojenia
Spring terminal
Poistkové vložky
D 02-E 18
Menovitý prúd max.
63 A
Rozmery
Šírka: 39,5 mm
Výška: 189 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
1,5 ‐ 16 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,34 kg
Brutto hmotnosť
0,374 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,11
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Popis výrobku
SV Mini-PLS držiaky poistiek s jazdcovým upevnením, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm², svorka s ťažnou pružinou, ŠxV: 39,5x189 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions