Montažna letev za Mini-PLS in adapterje komponent odklopnikov.
- Obj. č.:
- SV 9320120
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti bočnímu posunutí
- Vhodné pro obj. č.
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Rozměry
- Šířka: 72 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- SV Nosná lišta CB ŠxV=72x15mm,bal=5ks