Dištančné vložky na prispôsobenie rozmerov prípojnice

Obj. č.: SV 3076000

Na prispôsobenie rozmerov prípojníc 50 ×10 mm.

Obj. č.:
SV 3076000
Materiál
Termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Balenie
24 pc(s).
Netto hmotnosť
0,024 kg
Brutto hmotnosť
0,037 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
SV zásuvný prvok, pre držiak zbernice, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)