Svorky pro připojení vodičů

Obj. č.: SV 3453500

Pro připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 3453500
Popis výrobku
K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
16,5 x 15 mm
Poznámka
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Připojení kulatých vodičů
35 ‐ 70 mm²
Pro tloušťku přípojnic
5 mm
Balení
15 ks
Netto hmotnost
1,515 kg
Brutto hmotnost
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Připojovací svorky pro Ø35-70mm2, 15ks
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technika v detailu