- Obj. č.:
- SV 3459500
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 22,5 x 20 mm
- Poznámka
- Pri použití jemne alebo veľmi jemne lanených vodičov je nutné použiť lisovacie dutinky.
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 70 ‐ 185 mm²
- Pre hrúbku prípojníc
- 10 mm
- Balenie
- 15 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,815 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
Pripojovacie svorky SV, 70-185 mm², priestor svoriek ŠXV: 22,5 x 20 mm, pre hrúbku prípojnice 10 mm