- Obj. č.:
- SV 3561000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 34 x 10 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 60 x 10 mm
- Vhodné pre prípojnice
- Busbar E-Cu
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,101 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,173 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177044371
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
Dosková svorka SV, pre lamelové medené prípojnice, priestor svorkovnice ŠxV: 34x10 mm, pre prípojnicu ŠxV: 60x10 mm