Systémové kryty

Obj. č.: SV 3087000

For conductor connection clamps and plate clamps.

Obj. č.:
SV 3087000
Materiál
ABS
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Poznámka
Pre 3-pólové systémy s rozstupom prípojníc 60/100 mm
Možno používať len pri systémoch bez spodného krycieho profilu
Pri systémoch so spodným krycím profilom sa musia kryty systému prípojníc mechanicky skrátiť.
Rozmery
Šírka: 100 mm
Hĺbka: 80 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,2 kg
Brutto hmotnosť
1,384 kg
Číslo colnej sadzby
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Kryt systému SV, ŠxH: 100x80 mm, V: 230-325 mm
Dokumentácia
Technical details