Univerzálne držiaky pre medené lamelové prípojnice

Obj. č.: SV 3079010

For attaching laminated copper bars or multi-stacked laminated copper bars.

Obj. č.:
SV 3079010
Materiál
Termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
1 univerzálny držiak zodpovedá rozsahu dodávky zobrazenej na snímke
Lamelové medené prípojnice s možnosťou upevnenia do zväzkov
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,66 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
SV univerzálny držiak, pre lamelové medené lišty, ŠxV: 40x5-100x10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions