- Obj. č.:
- SV 3433040
- Prevedenie
- Easy Connect
- Materiál
- Držiak poistiek s jazdcovým upevnením: termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Ochrana pred nebezpečným dotykom: polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Ochrana pred nebezpečným dotykom: polyamid
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Predmontovaný prvok pripravený na okamžité pripojenie vrátane krytu na ochranu pred nebezpečným dotykom a pripojovacích svoriek umiestnených z vonkajšej strany
- Poznámka
- Pri použití jemne alebo veľmi jemne lanených vodičov je nutné použiť lisovacie dutinky.
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Poznámka
- Na použitie poistkových vložiek podľa DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Poistkové vložky
- D III-E 33 (adaptor screw)
- Rated insulation voltage Ui
- 690 V
- Menovitý prúd max.
- 63 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Rozmery
- Šírka: 71 mm
Výška: 251 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovité prevádzkové napätie (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Menovité prevádzkové napätie (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,496 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,119
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Popis výrobku
-
Držiak poistiek s jazdcovým upevnením SV, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm², montážna skrutka vrátane ochranného krytu pred nebezpečným dotykom