Bočné kryty pre držiaky poistiek s jazdcovým upevnením

Obj. č.: SV 3093010

For clip-on mounting onto the cover plate, contact hazard protection.

Obj. č.:
SV 3093010
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Poistkové vložky
D 02-E 18
Vhodný pre obj. č.
3418.010
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,15 kg
Brutto hmotnosť
0,167 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177675032
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Kryt SV, bočný, pre držiak poistiek s jazdcovým upevnením, SV 3418010
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details