- Obj. č.:
- SV 9343030
- Prevedenie
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
For 60 mm busbar systems
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
- Šírka upínacieho priestoru: 20 mm
Výška upínacieho priestoru: 5 mm
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M8
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 160 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V - 690 V, 3~
- Pre veľkosť NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 106 mm
Výška: 194 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 10 ‐ 95 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Počet pólov
- 3-pole
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Áno
- Round conductor cross-section
- 10 ‐ 95 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,927 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,029 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,2
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177540293
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
Poistkový odpínač SV NH veľ. 00, 160 A, 400-690 V, 3-pólový, skrutka M8, s elektronickým monitorovaním poistiek