Radové poistkové odpínače NH s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)

Obj. č.: SV 9343120

Obj. č.:
SV 9343120
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
For 60 mm busbar systems
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
Šírka upínacieho priestoru: 20 mm
Výška upínacieho priestoru: 3 mm
Poznámka
Pripojenie sektorových vodičov 50 – 150 mm².
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.
250 A
Menovité prevádzkové napätie
400 V - 690 V, 3~
Pre veľkosť NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 184 mm
Výška: 298 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
35 ‐ 150 mm²
Vhodné pre prípojnice
Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
14 mm
Počet pólov
3-pole
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Áno
Round conductor cross-section
35 ‐ 150 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
2,58 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,44
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177540347
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Poistkový odpínač SV NH veľ. 1, 250 A, 400-690 V, 3-pólový, rámová svorka, s elektronickým monitorovaním poistiek
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technical details