Radové poistkové odpínače NH s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)

Obj. č.: SV 9344020

Obj. č.:
SV 9344020
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Na inštaláciu na montážnu dosku
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
Šírka upínacieho priestoru: 13 mm
Výška upínacieho priestoru: 13 mm
for mounting plate assembly
Áno
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.
160 A
Menovité prevádzkové napätie
400 V - 690 V, 3~
Pre veľkosť NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 106 mm
Výška: 194 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
4 ‐ 95 mm²
Počet pólov
3-pole
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Áno
Round conductor cross-section
4 ‐ 95 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,82 kg
Brutto hmotnosť
0,837 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,15
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177540521
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Poistkový odpínač SV NH veľ. 00, 160 A, 400-690 V, 3-pólový, rámová svorka, s elektronickým monitorovaním poistiek, pre montáž montážnej dosky
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technical details