- Obj. č.:
- SV 9344230
- Prevedenie
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Na inštaláciu na montážnu dosku
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
- Šírka upínacieho priestoru: 50 mm
Výška upínacieho priestoru: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Áno
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M10
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 400 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V - 690 V, 3~
- Pre veľkosť NH
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 210 mm
Výška: 298 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 10 ‐ 240 mm²
- Počet pólov
- 3-pole
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Áno
- Round conductor cross-section
- 10 ‐ 240 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,178 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,18 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 1
- Číslo colnej sadzby
- 85365080
- EAN
- 4028177540699
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
Poistkový odpínač SV NH veľ. 2, 400 A, 400-690 V, 3-pólový, skrutka M10, s elektronickým monitorovaním poistiek, pre montáž montážnej dosky