- Obj. č.:
- SV 9343140
- Prevedenie
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
For 60 mm busbar systems
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
- Šírka upínacieho priestoru: 20 mm
Výška upínacieho priestoru: 3 mm
- Poznámka
- Pripojenie sektorových vodičov 50 – 150 mm².
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 250 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V, 3~
- Pre veľkosť NH
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 184 mm
Výška: 298 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 35 ‐ 150 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
- 14 mm
- Počet pólov
- 3-pole
- Round conductor cross-section
- 35 ‐ 150 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,68 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,74 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,44
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177540361
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
Poistkový odpínač SV NH veľ. 1, 250 A, 690 V, 3-pólový, rámová svorka, s elektromechanickým monitorovaním poistiek