Radové poistkové odpínače NH s elektromechanickou identifikáciou stavu poistiek (MSÜ)

Obj. č.: SV 9344350

Obj. č.:
SV 9344350
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Na inštaláciu na montážnu dosku
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
Šírka upínacieho priestoru: 50 mm
Výška upínacieho priestoru: 10 mm
for mounting plate assembly
Áno
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Screw M10
Menovitý prevádzkový prúd max.
630 A
Menovité prevádzkové napätie
690 V, 3~
Pre veľkosť NH
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 298 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
10 ‐ 300 mm²
Počet pólov
3-pole
Round conductor cross-section
10 ‐ 300 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,159 kg
Brutto hmotnosť
4,16 kg
Podiel medi (kg / ks)
1,06
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177540750
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Poistkový odpínač SV NH veľ. 3, 630 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M10, s elektromechanickým monitorovaním poistiek, pre montáž montážnej dosky
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details