- Obj. č.:
- SV 9345200
- Prevedenie
- Pre typ poistky triedy J
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
- AWG 4/0 – MCM 600
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Poznámka
- Podmienka UL (listed accessory) je splnená pri použití poistkových držiakov na systémy prípojníc RiLine
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Pre typ poistky (triedu)
- J
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 200 A
- Rated operating current (min.)
- 101 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normy
- UL 508
- Rozmery
- Šírka: 210 mm
Výška: 288 mm
- Vhodné pre poistky
- Priemer: 41 mm
Dĺžka: 146 mm
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Elektrické parametre UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- Počet pólov
- 3-pole
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,939 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,94 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 1,389
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177615663
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Poistkový držiak SV, Trieda J, 101-200 A, 600 V, 3-pólový, (60 mm)