Prípojnicové systémy Ri4Power 185 mm Ochrana pred nebezpečným dotykom 185 mm Ochrana pred nebezpečným dotykom 185 mm Koncové zakrytie pre držiak prípojníc For side contact hazard protection of the busbar system. Attaches to the busbar support. K produktom Ochrana pred nebezpečným dotykom 185 mm Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre prípojnicový systém 185 mm For contact hazard protection of the busbar assembly at the rear and front. K produktom Ochrana pred nebezpečným dotykom 185 mm Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre spojenie skríň For rear and front contact hazard protection of the connection points from enclosure to enclosure, with and without busbar connectors. K produktom