Modul na meranie prúdu

Obj. č.: SV 9393231

To extend the modular network analyser REM 801 with 8 additional current measurement channels.

Obj. č.:
SV 9393231
Prevedenie
REM 800-CT-8-A
pre sekundárne meracie transformátory prúdu (1 A/5 A)
Poznámka k obj. č.
Kategória merania CAT II
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Stupeň znečistenia
2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Na montáž nosnej lišty
Áno
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
0,2 ‐ 2,5 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
0,2 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
0,2 ‐ 2,5 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
0,2 ‐ 2,5 mm²
Menovitý prúd pre prúdové senzory
5 A
Trieda prepätia
300 V
Menovité rázové napätie Uimp
2,5 kV
Menovitý elektrický príkon (cca)
0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Rozsah merania
0...6 A
Frekvencia základného kmitania
40...70 Hz
Harmonické
1...25
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,45 kg
Brutto hmotnosť
0,503 kg
Číslo colnej sadzby
85389099
EAN
4028177985025
Popis výrobku
Modul merania prúdu SV REM 800-CT-8-A pre sekundárne transformátory prúdu
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Data sheets
Technical system catalogue