- Obj. č.:
- SV 9393232
- Prevedenie
- REM 800-CT-8-LP
pre transformátory sekundárneho napätia (napr. 333 mV)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Na montáž nosnej lišty
- Áno
- Vstupy na meranie prúdu
- 8 (2x4)
- 2 systémy – L1, L2, L3, N
- Jednotlivé kanály
- Meranie prostredníctvom meracích transformátorov prúdu Low-Power (sekundárne napätie)
- 0...0,4 V
- Frekvencia základného kmitania
- 40...70 Hz
- Harmonické
- 1...15
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,29 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,295 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Popis výrobku
-
Modul merania prúdu SV REM 800-CT-8-LP pre sekundárne meniče napätia