Digitálny vstupný modul REM 800-DI 14

Obj. č.: SV 9393233

The digital input module extends the functional scope of the REM 801 network analyser by a further 14 digital inputs.

Obj. č.:
SV 9393233
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...25 %
Stupeň znečistenia
2
Frekvencia počítadla max.
20 Hz
Vstupný signál nízky
0...5 V DC
Vstupný signál vysoký
18...28 V DC
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Na montáž nosnej lišty
Áno
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
0,2 ‐ 1,5 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
0,2 ‐ 1,5 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
0,2 ‐ 1,5 mm²
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
AWG 16 - 24
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,29 kg
Brutto hmotnosť
0,295 kg
Číslo colnej sadzby
85389099
EAN
4028177984981
Popis výrobku
Digitálny vstupný modul SV REM 800-DI 14
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Data sheets
Technical system catalogue