Externý displej REM RD 96 pre sieťový analyzátor REM 801

Obj. č.: SV 9393222

For configuring and displaying the parameters and measurements of the REM 801 network analyser and its extension modules.

Obj. č.:
SV 9393222
Rozsah dodávky
Displej
Prívodný kábel USB 2.0 (konektor typu A až B), dĺžka 1,8 m
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
0...75 %
Stupeň znečistenia
2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
Front IP 40
null
null
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,402 kg
Číslo colnej sadzby
85389099
EAN
4028177984943
Popis výrobku
SV externý displej REM RD 96 pre sieťový analyzátor REM 801
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Data sheets
Technical system catalogue