- Obj. č.:
- SV 9393230
- Rozsah dodávky
- 2 spojovacie moduly
2 zbernicové konektory (vľavo/vpravo)
2 tieniace svorky
2 skrutkové svorky
2 koncové uholníky
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...25 %
- Stupeň znečistenia
- 2
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Na montáž nosnej lišty
- Áno
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
- AWG 16 - 24
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,366 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Popis výrobku
-
SV pripojovací modul REM 800-CON