Merací transformátor prúdu

Obj. č.: SV 9393568

Obj. č.:
SV 9393568
Prevedenie
Výstupné napätie 333 mV
Materiál
Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 zásuvné nožičky
4 izolačné ochranné krytky
2 hlavné svorky na lištu
4 závitové kolíky
Vhodné pre prípojnice
2 x 80 x 10 mm
60 x 60 mm
Primary current
1 600 A
Normy
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Predpis DGUV 3
Rozmery
Šírka: 105 mm
Výška: 132 mm
Hĺbka: 30 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Frekvencia základného kmitania
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,435 kg
Brutto hmotnosť
0,443 kg
Číslo colnej sadzby
85043129
EAN
4028177049864
ETIM 9
EC002048
Popis výrobku
SV Current transformer 1600 A, 70 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions