- Obj. č.:
- SV 9393571
- Prevedenie
- Výstupné napätie 333 mV
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 zásuvné nožičky
4 izolačné ochranné krytky
2 hlavné svorky na lištu
4 závitové kolíky
- Vhodné pre prípojnice
- 2 x 100 x 10 mm
- 80 x 60 mm
- 50 x 80 mm
- Primary current
- 2 000 A
- Normy
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Predpis DGUV 3
- Rozmery
- Šírka: 129 mm
Výška: 156 mm
Hĺbka: 30 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Frekvencia základného kmitania
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,545 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,554 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85043129
- EAN
- 4028177049901
- ETIM 9
- EC002048
- Popis výrobku
-
SV Current transformer 2000 A, 85 mm