Skříň zásobníku energie VX ESS

Obj. č.: SV 9690021

Rám skříně se střešním plechem, perforovanými dveřmi a zadní stěnou. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie s přístrojovými policemi.

Obj. č.:
SV 9690021
Provedení
Bez vnitřního vybavení
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře a zadní stěna, ventilované
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
51 kg
Brutto hmotnost
51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
VX ESS montáž zásobníku energie Š×V×H: 600×2000×800 mm, s dveřmi, zadní stěna
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod