- Obj. č.:
- SV 9690023
- Prevedenie
- Without interior fit-out
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strešný plech: oceľový plech, 1,5 mm
Door: Sheet steel, 1.5 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strešný a zadný plech: práškovo lakované, textúrovaná farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Door and rear panel, perforated
Strešný plech
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 20
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 67 kg
- Brutto hmotnosť
- 67,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 221,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 with door, rear panel