Energy storage enclosure VX ESS

Obj. č.: SV 9690043

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. With flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation with slide rails.

Montážne lišty 23 x 23 mm pre VX, TS, VX SE

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Posuvná matica

Obj. č.:
SV 9690043
Prevedenie
With flexible interior fit-out
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strešný plech: oceľový plech, 1,5 mm
Door: Sheet steel, 1.5 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strešný a zadný plech: práškovo lakované, textúrovaná farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Door and rear panel, perforated
Strešný plech
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
PCF per pack (cradle-to-gate)
290,48 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions