- Obj. č.:
- SV 9692020
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N
- Využiteľná plocha
- Šírka: 509 mm
Hĺbka: 514 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 600 mm
Hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,176 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Popis výrobku
-
VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 600x600 mm