Prístrojová polica pre vysoké zaťaženie VX ESS

Obj. č.: SV 9692021

To attach e.g. monobloc batteries.

Obj. č.:
SV 9692021
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Load capacity static
200 kg
2 000 N
Využiteľná plocha
Šírka: 509 mm
Hĺbka: 714 mm
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,1 kg
Brutto hmotnosť
9,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,08 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177045965
Popis výrobku
VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 600x800 mm
Na stiahnutie
Instructions