Upínacia klieština pre vrták

Obj. č.: AS 4050822

Elastic clamping jaws to accommodate the drill bits and milling cutters for Perforex machining centres BC and Perforex Milling Terminal MT.

Obj. č.:
AS 4050822
Prevedenie
ER 25
Vhodné pre Ø
2 ‐ 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,08 kg
Brutto hmotnosť
0,113 kg
Číslo colnej sadzby
84669360
EAN
4028177704176
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Popis výrobku
Klieština na vrtáky, 3-2mm, elastická