Upínacia klieština pre vrták

Obj. č.: AS 4050825

Elastic clamping jaws to accommodate the drill bits and milling cutters for Perforex machining centres BC and Perforex Milling Terminal MT.

Obj. č.:
AS 4050825
Prevedenie
ER 25
Vhodné pre Ø
5,1 ‐ 6 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,09 kg
Brutto hmotnosť
0,113 kg
Číslo colnej sadzby
84669360
EAN
4028177704206
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Popis výrobku
Klieština na vrtáky, 6-5mm, elastická