Súprava obežnej závitovej frézy

Obj. č.: AS 4050050

For milling metric threads of all sizes. Additional tool for Perforex machining centres BC and Perforex milling terminals MT.

Obj. č.:
AS 4050050
Technické údaje
Priemer drieku 12 mm
Priemer rezu 10 mm
Stúpanie 1,5 mm
Uhol úkosu 60°
Rezná dĺžka 20 mm
Celková dĺžka 85 mm
Rozsah dodávky
Závitová fréza
Upínacie klieštiny
Držiak nástrojov
Pre závity
M12 - M64
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Cast aluminium
Plastic
Copper
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,09 kg
Brutto hmotnosť
0,102 kg
Číslo colnej sadzby
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Popis výrobku
Nástroj na frézovanie kruhových závitov, na frézovanie metrických závitov všetkých veľkostí