Odihlovací nôž

Obj. č.: AS 4050722

Suitable for universal use, for deburring holes and edges. Blades coated and brushed on both sides for long-lasting cutting results.

Obj. č.:
AS 4050722
Prevedenie
Oceľovú čepeľ je možné podľa potreby upnúť axiálne alebo radiálne
Oceľová čepeľ obojstranne brúsená
B32P PVD TiN
Výhody
Čepeľ automaticky zaujme optimálnu pozíciu
Nastaviteľná dĺžka držiaka čepele
Jednoduchá manipulácia
Jednoduché odihlenie
Ergonomicky tvarovaná rukoväť
Materiál
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Držiak čepele: oceľ
Čepeľ: kalená oceľová čepeľ, s vrstvou PVD TiN (Titanium Nitrid)
Farba
Rukoväť: čierna a červená
Rozsah dodávky
Rukoväť
Držiak čepele
Vrátane oceľovej čepele
Priemer rukoväte
28 mm
Dĺžka rukoväte
110 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,07 kg
Brutto hmotnosť
0,088 kg
Číslo colnej sadzby
82055980
EAN
4028177950436
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Popis výrobku
Odihlovací nástroj s držiakom čepele potiahnutou TiN, čepeľ brúsená obojstranne