Fréza Performance Plus

Obj. č.: AS 4050620

Roughing cutter for maximum machining speed and service life.

Obj. č.:
AS 4050620
Prevedenie
Štvorbritá fréza
Karbidová fréza
Povrchová úprava ALCrN
Priemer
6 mm
Vhodný pre obj. č.
4050101
4050107
4050108
4050230
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,13 kg
Brutto hmotnosť
0,137 kg
Číslo colnej sadzby
82077031
EAN
4028177958555
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Popis výrobku
Performance Plus, fréza, 6mm, náhradná fréza pre balík Performance, balenie 5 ks.