Špirálový vrták

Obj. č.: AS 4050804

Machine twist drill for Perforex machining centres BC and Perforex Milling Terminals MT S.

Obj. č.:
AS 4050804
Prevedenie
HSS
Povrchová úprava TiN
Priemer
5 mm
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Copper
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,12 kg
Brutto hmotnosť
0,134 kg
Číslo colnej sadzby
82051000
EAN
4028177703995
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Popis výrobku
Skrutkový vrták A002- 5,0 mm, balenie 10 ks.