- Obj. č.:
- AS 4050805
- Prevedenie
- HSS
Povrchová úprava TiN - Priemer
- 6 mm
- Obrobiteľný materiál
- Steel
- Stainless steel
- Aluminium
- Plastic
- Copper
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,186 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82051000
- EAN
- 4028177704008
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Popis výrobku
- Skrutkový vrták A002- 6,0 mm, balenie 10 ks