Špirálový vrták

Obj. č.: AS 4050806

Machine twist drill for Perforex machining centres BC and Perforex Milling Terminals MT S.

Obj. č.:
AS 4050806
Prevedenie
HSS
Povrchová úprava TiN
Priemer
6,8 mm
Obrobiteľný materiál
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Copper
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,27 kg
Brutto hmotnosť
0,28 kg
Číslo colnej sadzby
82051000
EAN
4028177704015
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Popis výrobku
Skrutkový vrták A002- 6,8 mm, balenie 10 ks