- Obj. č.:
- AS 4050809
- Prevedenie
- HSS
Povrchová úprava TiN - Priemer
- 10,5 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obrobiteľný materiál
- Steel
- Stainless steel
- Aluminium
- Plastic
- Copper
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,355 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,361 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82051000
- EAN
- 4028177704046
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Popis výrobku
- Skrutkový vrták A002-10,5mm PU = 5 kusov.