Strojni navojni sveder

Obj. č.: AS 4050814

Strojni navojni rezalniki za obdelovalne centre Perforex BC, rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S in laserske centre LC.

Obj. č.:
AS 4050814
Provedení
HSSE-V3
Vaporizované
Pro průchozí závit
Forma B se spirálovým bodem
Vysoce výkonná ocel s podílem vanadu
Popis výrobku
Strojní závitník pro obráběcí centrum Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT a laserové centrum LC.
Rozměry
Závit: M6
Obrobitelný materiál
Ocel
Nerez ocel
Hliník
Plast
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,054 kg
Brutto hmotnost
0,057 kg
Číslo celní sazby
82051000
EAN
4028177704091
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Popis výrobku
AS Strojní závitník M6